AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
BPS Système de blocage à bille pour portes
Technopolymère
Pince
Technopolymère à base acétalique (POM).
Bille
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Assemblage
Vis autotaraudeuse Ø 4.8 mm UNI 7981 B ou vis M5 à tête cylindrique à six pans creux DIN 912.
Caractéristiques et applications
Le système de blocage à bille pour portes BPS (brevet ELESA) est constitué par une pince à fixer au cadre et par une bille à fixer au portillon.
Grâce à sa forme, la pince dans laquelle la bille est insérée, fixée au portillon fermé, représente aussi un système de blocage mécanique au mouvement du portillon.
Les vis qui fixent la pince et la bille respectivement au cadre et au portillon sont identiques pour rendre l'assemblage plus simple.
Au cours des tests de laboratoire la pince a toujours conservé les mêmes performances pendant plus de 20.000 cycles.
Le système de blocage à bille pour portes est conçu pour être utilisé soit avec des portes à battants soit avec des portes à glissement.
L'épaisseur minimum de profilé utilisable est de 15 mm alors que la distance entre le cadre et la porte doit être comprise entre 2,5 mm et 3,5 mm (fig.1).
Accessoires sur demande
BPS-SP: kit de cales 5-10-15 mm (à commander séparément) en technopolymère à base acétalique (POM) couleur noire pour la compensation d'éventuelles différences en largeur entre le cadre et le portillon.
| Différence épaisseur entre cadre et portillon | Cale à utiliser | Description |
| 0 | - | - |
| 5 mm | 5 mm | BPS.30-SP5 |
| 10 mm | 10 mm | BPS.30-SP10 |
| 15 mm | 15 mm | BPS.30-SP15 |
| 20 mm | 10 mm + 10 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10 |
| 25 mm | 10 mm + 15 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15 |
| 30 mm | 15 mm + 15 mm | BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15 |