PR-CH Poignées encastrables avec fermeture à levier

Assemblage à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Poignée et stator

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Deux clés

Laiton nickelé ou technopolymère à base de polyamide (PA).

Exécutions standards

PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
Informations générales

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiquées dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur des poignées assemblées à des panneaux en tôle avec une épaisseur de 1.5 mm.

PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
Accessoires

Accessoires sur demande (à commander séparément)

Levier de fermeture LPR.

PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
assets/low/elesa/PHOTO/12/PR-CH_SEC.jpg
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
  • Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.