CMT.AE-V0 Fermeture à levier

avec levier rabattable, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Rotor, stator, poignée rabattable, levier de fermeture et écrou (M22x1.5) en technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Joint d’étanchéité

Caoutchouc SBR.

Rondelle dentelée intérieure

Acier INOX AISI 304.

Vis autotaraudeuse

Acier INOX AISI 304.

Rotation

90°.

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529

Informations générales

Données techniques

La certification "V0" selon UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) (voir Données techniques) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.

CMT.AE-V0 - Fermeture à levier 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Levier de fermeture avec l2 dans d’autres dimensions.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.