AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MPI-R10 Systèmes magnétiques de mesure
Modalité linéaire et angulaire
Boîtier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Ailette de retenue en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.
Cache avec clavier
Polycarbonate résistant aux graisses, huiles et acides minérales.
Degré de protection
- IP54, voir Tableau EN 60529.
- IP67, voir Tableau EN 60529.
Caractéristiques et applications
Le système de mesure MPI-R10 relié au capteur dédié FC-MPI, couplé à la bande magnétique M-BAND-10, est un système complet pour mesurer les déplacements linéaires et angulaires (avec un rayon minimum de 50 mm).
Il est caracterisé par une extrême facilité d'assemblage, permet des alignements et des placements précis et de réduire au minimum le temps et les procédés de production.
- Facilité maximale de montage et de démontage de l'appareil du panneau grâce au système à ailette de retenue (BREVET ELESA).
- LCD à 7 chiffres avec 12 mm de hauteur et des caractères spéciaux.
- Programmable avec 4 touches multifonctions.
- Visualisation des valeurs en millimètres, inch et degrés angulaires.
- Visualisation de mesure absolue ou incrémentale.
- Jusqu’à 10 valeurs d'offset programmables.
- Mémorisation et visualisation de 32 cibles de mesure.
- Batterie au lithium interne à longue durée.
- Alimentation tampon pendant le remplacement de la batterie
- Connexion pour connecteur FC-MPI avec système de connexion à déclic pour une insertion et un retrait faciles.
Pour tout renseignement ultérieur consulter le manuel d'utilisation.
| Caractéristiques mécaniques - électriques | |
|---|---|
| Alimentation | Batterie au lithium 1/2 AA 3.6 V (compris dans la fourniture) |
| Autonomie | 3 ans |
| Affichage | LCD à 7 chiffres avec 12 mm de hauteur et des caractères spéciaux. |
| Echelle de lecture | -199999; 999999 |
| Nombre chiffres décimaux | programmable |
| Unité de mesure | millimètres, inch, degrés angulaires programmable |
| Rapidité de lecture max. | 1 ÷ 5 m/s programmable (1) |
| Résolution (2) | 0,01 mm - 0,001 in - 0,01° |
| Précision (3) | ±0.03 mm |
| Répétabilité (4) | 0.0002 x L mm (L = valeur mesurée en mm) |
| Auto-diagnostic | Contrôle de la batterie, du capteur, de la présence de la bande magnétique |
| Degré de protection | IP54 ou IP67 |
| Température d'exercice | 0 ÷ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ÷ +60 °C |
| Humidité rélative | max. 95% à 25 °C sans condensation |
| Milieu d'utilisation | Utilisation interne |
| Altitude | Jusqu’à 2000 m |
(1) La vitesse de lecture affecte la durée de vie de la batterie.
(2) Résolution: la plus petite variation de longueur que le système peut afficher.
(3) Précision: écart maximal de la valeur mesurée par le système par rapport à la valeur réelle.
(4) Répétabilité: degré de proximité entre une série de mesures du même échantillon, lorsque les mesures individuelles sont effectuées, en laissant les conditions de mesure inchangées.
Capteur magnétique avec câble
FC-MPI a commander séparément.
Accessoires sur demande
Bande magnétique M-BAND-10.
Exécutions spéciales sur demande
L'écran de l'indicateur visuel peut être fourni avec des symboles graphiques, marques ou inscriptions personnalisées.
Instructions d'assemblage
- Pratiquer un perçage dans la tôle (épaisseur 0.7÷2 mm) suivant le gabarit indiqué.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler le boîtier.
- Insérez la partie inférieure du boîtier dans le trou et pressez jusqu'à la complète insertion à déclic (Fig.1).
Instructions pour le remplacement de la batterie
- Enlevez l'indicateur de son support, en exerçant une pression sur l’ailette de retenue et en l'amenant en butée à l'aide d'un tournevis plat (Fig.2).
- Dévissez la vis autotaraudeuse en acier INOX AISI 304 à six pans creux avec un outil TORX®T06 et enlever la plaquette de fermeture (Fig.3).
- Remplacez la batterie en faisant attention à ne pas inverser la polarité (voir la position indiquée sur le couvercle).
- Si la batterie est remplacée en 10 secondes (durée de l’alimentation tampon), les paramètres de configuration ne seront pas perdus.
* Marque enregistrée par TEXTRON INC.