AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MPI-15 Systèmes magnétiques de mesure
Modalité linéaire et angulaire
Caractéristiques et applications
Le système de mesure MPI-15, constitué par un indicateur visuel de valeurs avec capteur de position magnétique integré, couplé à la bande magnétique M-BAND-10 (à commander séparément), est un système complet pour mesurer les déplacements linéaires et angulaires (avec un rayon minimum de 65 mm).
Il est caracterisé par une extrême facilité d'assemblage, permet des alignements et des placements précis et de réduire au minimum le temps et les procédés de production.
- LCD multifonction avec 5 touches.
- Modalité absolue / croissante.
- Valeur d'offset programmable.
- Alimentation par batterie externe 1.5 VDC.
- Alimentation tampon pendant le remplacement de la batterie.
- Protection contre les inversions accidentelles de polarité.
- Matière de l'enveloppe du capteur magnétique: aluminium anodisé.
Pour tout renseignement ultérieur consulter le manuel d'utilisation.
| Données Techniques | |
|---|---|
| Autonomie | 1.5 ans (batterie type C) |
| Résolution(1) | 0.1 mm - 0.01 in - 0.01° |
| Précision(2) | 0,1 mm |
| Répétabilité(3) | 0.001 mm |
| Rapidité de lecture | max. 2.5 m/s |
| Auto-diagnostic | vérification de la batterie, du capteur, de la présence de la bande magnétique |
| Unité de mesure programmable | millimètres, pouces, degrés (angles) |
| Température d'exercice | 0 ÷ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ÷ +70 °C |
| Humidité rélative | max. 95% à 25 °C sans condensation |
| Degré de protection | IP40 dispositif entier IP54 côté frontale selon EN 60529 IP67 capteur magnétique |
| Protection contre les interférences électromagnétiques | IEC 61000-4-2 |
(1) Résolution: le plus petit changement dans la longueur que le système est capable d'afficher.
(2) Précision: l'écart maximum de la valeur mesurée par le système par rapport à la valeur réelle.
(3) Répétabilité: le degré de proximité entre une série de mesures du même échantillon, lorsque les mesures individuelles sont réalisées en laissant inchangées les conditions de mesure.
Exécutions spéciales sur demande
L'écran de l'indicateur visuel peut être fourni avec des symboles graphiques, marques ou inscriptions personnalisées.
Capteur magnétique avec câble de longueur différente par rapport aux éxécutions standard indiquées dans le tableau, jusqu'à 20 m maximum.
Instructions d'assemblage
- Pratiquer un perçage 42 +0.2/+0.5 mm x 90 +0.2/+0.5 mm dans la tôle pour l'installation de l'indicateur visuel.
- Fixer l'indicateur visuel au panneau en utilisant sa bride (vis comprise dans la fourniture).
- Pratiquer un perçage de diamètre 34 +0.2/+0.5 mm pour l'installation du porte-batterie.
- Fixer le porte-batterie au panneau en utilisant son embout.
- Fixer le capteur magnetique en utilisant des vis M3 (pas comprises dans la fourniture). Distance entre le capteur et la bande magnétique pour assurer une lecture correcte du déplacement: max 2,5 mm.