AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
PA11 - PA12 Indicateurs de position
mouvement à réaction fixe, technopolymère

Boîtier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Arbre moulé intégralement avec le boîtier.
Lunette
Technopolymère. Surmoulée au voyant.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) (pratiquement incassable).
Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).
Cadran
Aluminium naturel anodisé opaque.
Graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.
Lecture
L'aiguille noire indique les tours effectués par l'arbre à partir de la position initiale (0); l'aiguille rouge indique les fractions du tour.
Rapport
Pour choisir le rapport voir le chapitre "Indicateurs de position à réaction fixe".
Protection IP
La soudure à ultrasons du voyant au boîtier offre une étanchéité au degré de protection IP 65, selon le tableau EN 60529.
Caractéristiques et applications
Les indicateurs à réaction fixe peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant n'importe quelle inclinaison.
Pour choisir le volant voir le tableau ""Volant/bouton accouplements possibles avec indicateur"".
Exécutions spéciales sur demande
- Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
- Rapports spéciaux
- Une seule aiguille