AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GA01 - GA02 - GA05 Indicateurs de position
mouvement gravitationnel, acier
Boîtier
Acier zingué.
Lunette
Acier INOX AISI 303.
Voyant
Verre
Cadran
Aluminium naturel anodisé opaque.
Graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.
Lecture
L'aiguille noire indique les tours effectués par l'arbre à partir de la position initiale (0); l'aiguille rouge indique les fractions du tour.
Rotation au moyen d'un roulement à billes: précision maximum de lecture.
Rapport
Pour choisir le rapport voir le chapitre "Indicateurs de position gravitationnels".
Caractéristiques et applications
Les boutons avec indicateurs gravitationnels intégrés peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant l'axe horizontal ou incliné jusqu'à 60°.
Pour choisir le volant voir le tableau "Volant/bouton accouplements possibles avec indicateur".
Exécutions spéciales sur demande
- Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
- Rapports spéciaux
- Remplissage avec huile de paraffine, température maximum d’exercice en continu 40°C
- Une seule aiguille
- Voyant en plexiglass au lieu qu'en verre.