Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9905 (C9) ou grise RAL 7040 (C33).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les vis GST-SB, en combinaison avec les patins GN 631, peuvent être utilisées pour réaliser différents systèmes de serrage.

La tête à six pans creux permet de visser et de dévisser rapidement le produit.

Le diamètre "d1" de la bille, inférieur au diamètre "d" de la vis, permet d’effectuer le vissage du côté de la bille.

En outre, les vis GST-SB offrent :

  • Résistance à la corrosion.
  • Résistance aux agents chimiques.
  • Utilisation également en extérieur avec durabilité optimale
  • Résistance mécanique élevée.
  • Légèreté : convient pour des applications nécessitant une réduction du poids.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.