ANPS Bagues d'arrêt disjoints

Fixation à pression, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Vis et écrous

Deux vis à tête cylindrique à six pans creux et écrous en acier INOX AISI 316 fournies assemblées avec les deux demi-anneaux.

Informations générales

Caractéristiques et applications

  • Adaptés pour assemblage sur arbres libres en tant que rondelles, interrupteurs de fin course, poulies, goujons de support ou pour la fixation d'autres composants.
  • Aucun endommagement des surfaces de l’arbre.
  • Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides.
  • Résistants à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, donc avec possibilité d'applications telles que dans les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.

Données techniques

Assemblage sur arbres ronds avec tolérance h7 ± h11.

Exécutions spéciales sur demande

Anneaux de positionnement avec rainure de clavette selon DIN 6885/1

ANPS - Bagues d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.