EWN-SST-SAN Vis papillon

Technopolymère avec protection antimicrobienne

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, avec additif aux ions d'argent sur une base inorganique, couleur gris-noire RAL 7021 (C1) ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate.

Calotte couvre-douille

  • ECA.W SAN: Technopolymère à base polyamide (PA) avec additif aux ions d'argent sur une base inorganique, couleur gris-noire RAL 7021 (C1) ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate, assemblage à pression.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau ECA.).

Exécution standard

Douille en acier INOX AISI 304, trou borgne fileté.

Informations générales

Caractéristiques et applications

L’additif antimicrobien spécial empêche la prolifération de microbes, bactéries et champignons sur la surface du produit.

Le mécanisme de libération contrôlée des ions argent maintient les caractéristiques antimicrobiennes inchangées dans le temps, même après plusieurs cycles de lavage.

La bonne résistance aux températures élevées de l'additif utilisé permet son emploi même dans les cycles de stérilisation (130°C).

Des échantillons de matière ont été testés dans des laboratoires accrédités, conformément aux standards de la Norme ISO 22196: 2011 (Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses), qui dérivent de la Norme JIS Z 2801.

Les souches microbiennes suivantes ont été utilisées pour les tests:

  • Escherichia Coli ATCC® 25922™ (action antimicrobienne 99,9%).
  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (action antimicrobienne 99,9%).
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (action antimicrobienne 99,8%).
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (action antimicrobienne 99,9%).
  • Candida Albicans ATCC® 10231™ (action antimicrobienne 98,9%).

Les additifs antimicrobiens sont indiqués pour toutes les applications où l’assainissement et l’hygiène sont fondamentaux, comme par exemple:

  • appareils médicaux ou hospitaliers;
  • équipements pour personnes à mobilité réduite;
  • machines pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique;
  • appareils pour la restauration collective;
  • mobiliers urbains et pour espaces publics
Accessoires

Accessoires sur demande

  • ECA.W SAN: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyamide (PA) avec additif aux ions d'argent sur une base inorganique, couleur gris-noire RAL 7021 (C1) ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate, assemblage à pression.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.