MDA. Boutons moletés

Technopolymère, assemblage avec vis

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre verre, couleur grise-claire, assemblage par pression.

Exécution standard

Assemblage au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à insérer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des logos ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.
  • Calotte disponible dans des autres couleurs.
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Posez sur un plan la base du bouton.
  • Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
  • Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
  • Montez la calotte à déclic.

L’assemblage de l’écrou ou de la vis peut être obtenu même par l’insertion dans le siège hexagonal et en tournant le bouton jusqu'à la fin du vissage.

MDA. - Boutons moletées 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.