AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Aluminium et acier

Corps du bouton
Aluminium anodisé en couleur noire.
Calotte de fermeture centrale
Technopolymère à base acétalique (POM) couleur grise claire.
Mécanisme du limiteur de couple
Acier bruni.
Exécutions standards
Elément de serrage, vis, ressort et rondelle de butée en acier bruni.
- GN 3663 (d2): trou fileté.
- GN 3663 (d4 - l): Vis filetée.

Caractéristiques et applications
Les boutons GN 3663 sont utilisés lorsque le couple de serrage appliqué (voir C # ±10% dans le tableau) ne doit pas dépasser une certaine valeur.
La transmission du couple de la poignée à l'élément de serrage a lieu par un système de ressorts qui empêche le dépassement du couple établi. En tournant le bouton dans le sens anti-horaire on débloquera le mécanisme.
Exécutions spéciales sur demande
- Exécutions avec élément de serrage avec trou lisse.
- Exécutions avec élément de serrage dans des longueurs et filetages différents.
- Différentes valeurs du limiteur de couple.
- Boutons avec limiteur de couple pour serrage anti-horaire.