PMT.100-SST-VD Doigts d'indexage

Corps en SUPER-technopolymère Visually Detectable

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005.

Embout

Acier INOX AISI 303.

Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA), à haute résilience, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Contre-écrou

NTT-VD: SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

Exécutions standards

  • PMT.100-SST-A-VD: sans contre-écrou.
  • PMT.100-SST-AK-VD: avec contre-écrou, fourni non assemblé.
Informations générales

Caractéristiques et applications

  • Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
  • Résistant à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, ils sont indiqués pour des applications telles que, en autres, les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.
  • Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides ou d'humidité.
  • Légéreté associée à une résistance mécanique élevée.
  • Faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout dans le corps fileté en SUPER-technopolymère; aucune intervention d’entretien n’est nécessaire pour appliquer de la graisse lubrifiante FDA.
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Le trou fileté pour l'accouplement du doigt d'indexage ne doit présenter aucune bavure d'usinage (voir fig. 1). Il est déconseillé d'émousser le trou (voir fig. 2).

Produit en SUPER-technopolymère sur la base de la technologie Elesa, dimensions selon les standards GN 617 à la suite des accords avec Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-SST-AK-VD - Avec contre-écrou 
Autres exécution

Autre exécution standard

PMT.101-SST-VD: doigts d’indexage à ressort avec arrêt en position de retrait.

Accessoires

Accessoires sur demande

NTT-VD: SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005.

CodeDescription
191083NTT-M10x1-VD
191085NTT-M12x1,5-VD
191087NTT-M16x1,5-VD
191089NTT-M20x1,5-VD
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.