AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
SUPER-technopolymère

Matière
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère autolubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.
Exécutions standards
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFMY-D: Goujon de charnière fixé au corps de charnière droit.
- CFMY-S: Goujon de charnière fixé au corps de charnière gauche.

Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° |
![]() | ![]() | ![]() | |
Description | Charge statique limite max Sa [N] | Charge statique limite max Sr [N] | Charge statique limite max S90 [N] |
CFMY.40 | 800 | 500 | 400 |
CFMY.50 | 1200 | 1100 | 700 |
CFMY.60 | 2050 | 1600 | 1250 |
La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficiènt proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application de la charnière spécifique.