AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
trou passant
Exécutions standards
- RMD-US-SC (d1): trou passant avec siège pour vis à tête fraisée plate, aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350 °C.
- RMD-US-SC (d2): trou passant, aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350 °C.
- RMD-US-ND (d1): trou passant avec siège pour vis à tête fraisée plate, aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), finition nickelée, pour températures jusqu’à 80 °C.
- RMD-US-ND (d2): trou passant, aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), finition nickelée, pour températures jusqu’à 80 °C.
- RMD-US-HF (d1): trou passant avec siège pour vis à tête fraisée plate, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250 °C.
- RMD-US-HF (d2): trou passant, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250°C.
Caractéristiques et applications
Les aimants RMD-US sont des aimants circulaires non-blindés.
Ils sont généralement fixés en place par collage.
Si utilisés sans l'entrefer, les aimants non blindés RMD-US disposent de forces d'attraction plus faibles que les systèmes magnétiques RMD