AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
SFN-RT Bouchons d’échappement
pour un assemblage sur des tubes en caoutchouc, technopolymère

Couvercle
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.
Raccord
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.
Doté d’un système d’accouplement élastique
Filtre à air
Mousse de polyuréthane « tech-foam »(base polyester) avec une précision de filtration 40 μ.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Caractéristiques et applications
Les bouchons d’échappement SFN-RT sont dotés d’un système d’accouplement élastique qui permet de les utiliser sur des tubes en caoutchouc (voir. Fig. 1).
Insérer le bouchon d’échappement à l’intérieur du tube jusqu’à la butée.
Lors de tubes en caoutchouc ayant des tolérances très élevées par rapport au diamètre nominal l’on peur appliquer une bande serre-tube afin de garantir un accouplement solide.
Assemblage sur des tubes en Caoutchouc de diamètre 1" (SFN-RT.40) o de diamètre 2" (SFN-RT.70).
Données techniques
On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.