HCX/T-AR Indicateurs de niveaux avec thermomètre

Technopolymère transparent pour fluides contenant de l’alcool, à haute résistance aux UV

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA/T-AR). Haute résistance aux chocs, aux solvants, aux huiles avec additifs, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux essences, au mazout et aux esters phosphoriques, additifs et mélanges détergents contenant de l'alcool. Résistance élevée aux UV.

Joints d'étanchéité

  • NBR: OR en caoutchouc synthétique.
  • FKM: OR en FKM type VITON®*.

Rugosité suggérée de la surface d’appui du joint Ra = 3µm.

*Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.

Plaquette

Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.

Peut être enlevée de la partie inclinée, avant l'assemblage pour tracer des niveaux ou des indications.

Thermomètre

Thermomètre incorporé pour la lecture de la température du liquide.

Exécutions standards

Ampoule avec liquide rouge

  • HCX/T-AR: vis, écrous et rondelles en acier zingué, joint d'étanchéité en NBR.
  • HCX/T-AR-SST: vis en acier INOX AISI 303, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304, joint d'étanchéité en FKM.
  • HCX/T-AR-VT: vis en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304, joint d'étanchéité en NBR.

Ampoule avec liquide bleu

  • HCX/TB-AR: vis, écrous et rondelles en acier zingué, joint d'étanchéité en NBR.
  • HCX-AR-SST: vis en acier INOX AISI 303, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304, joint d'étanchéité en FKM.

Température maximum d'exercice en continu

90°C (fonctionnement avec huile).

Informations générales

Caractéristiques et performances

Soudage aux ultrasons pour assurer une étanchéité parfaite.

Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.

Voyant lenticulaire pour une meilleure visibilité du niveau du fluide et de la température.

L'indicateur de niveau à colonne HCX/T-AR-VT, grâce à l'emploi de vis de fixation en SUPER-technopolymère, est indiqué dans les cas où l'application de matières résistant à la corrosion sans aucune indication impérative pour l'acier inoxydable.

Les vis en SUPER-technopolymère, grâce à la forme spéciale de rainure en tournevis, permettent d'atteindre un serrage optimum des joints avec un couple de serrage limité (brevet ELESA) ce qui permet d'éviter des sollicitations trop élevée aux vis.

Données techniques

Au cours de test de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure à resisté jusqu'à: 13 bar (HCX.76-AR et HCX.127-AR) 10 bar (HCX.254-AR).

En considerant les vis de fixation en SUPER-technopolymère, on conseille: pression maximum à 20°C = 5 bar, à 90°C = 2 bar.

En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Indicateurs avec joints d'étanchéité (NBR ou FKM) cylindriques ou à gradin (au lieu des joints OR) pour le montage sur des réservoirs ayant des surfaces rugueuses ou non parfaitement plates.

Accessoires

Accessoires sur demande

Si l'accès à l'intérieur du réservoir n'est pas possible ou si la paroi du réservoir est trop fine, on peut utiliser les vis avec le Fast Mounting Kit

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.