AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Volants ELESA pour le mobilier d’archivage mobile
7 août 2023
Temps de lecture: minutes
Malgré tout de nombreuses entreprises mais aussi organismes gouvernementaux, musées, bibliothèques, universités… possèdent généralement un local d’archives car ils sont amenés à générer et entreposer une grande quantité de documents au format physique.
Un local doit être équipé correctement afin de rendre les archives accessibles facilement aux employés : étagères suffisamment grandes, solides, mobiles…
C’est là qu’interviennent les différentes solutions de volants de manœuvre ELESA.
Afin de manœuvrer en toute sécurité les différents éléments de stockage et d’archivage mobile, nous proposons différents modèles de volants à rayons ETW., volants à 3 bras EYK. et ETK., volant mono rayon EMW. et manivelles. La grande expérience que nous avons de ce secteur et ce, depuis plus de 20 ans, nous a permis de développer des modèles de volants de manœuvres standards et sur mesure, équipés ou non de moyeux type PUSH / PULL.
Détaillons nos principaux modèles, et ceux ayant rencontrés de nombreux succès auprès des constructeurs de rayonnages mobiles.
EMW+IEL Le volant mono rayon diamètre 350 mm avec poignée libre SOFT-TOUCH :

Le moyeu central disponible avec cache dans l’une des 6 couleurs standards de la ligne Ergostyle®, est en acier bruni avec trou alésé à 20 H7.
Deux versions sont disponibles avec poignée libre et poignée rabattable IR.
Pour des quantités suffisantes, nous proposons le volant et la poignée dans d’autres couleurs et le moyeu avec système de blocage (BREVET ELESA).

ETW.375 Le volant à rayon diamètre 375 mm avec poignée champignon IEL+X SOFT-TOUCH :

Ce volant à rayons par son design exceptionnel, a remporté de nombreux internationaux de design industriel. Il est fabriqué en Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate et offre une très grande maniabilité. Il est lui aussi, personnalisable avec différentes fonctionnalités de blocages, avec clé par exemple pour interdire l’accès aux archives nécessitant une autorisation d’accès. EYK. Le volant à trois bras avec poignée libre à lobes EBS+X :

Ergonomie et design
Grâce aux trois bras à 120°, l'opérateur a toujours une prise en main en position optimale avec la plus grande facilité de manœuvre, une grande fonctionnalité pour les personnes à mobilité réduite. Les lignes arrondies, la forme compacte et ergonomique du design du volant EYK. et l'absence de cavités offrent un niveau optimal de sécurité pour les mains pendant les opérations de manœuvre.
275 et 400 mm d’envergure, ce modèle en technopolymère à base de polypropylène a une tenue en température entre 0 et 80°.
Certains modèles ont été développés sur demande afin de garantir une sécurité maximale, empêchant ainsi les panneaux mobiles de se refermer alors qu’un opérateur est présent entre deux rayonnages.
Les systèmes de blocage (Brevet ELESA) ont pu prendre différentes formes tout au long des années afin de répondre aux spécificités des métiers. En voici quelques exemples :

Systèmes de blocage d’un simple tirer/pousser, avec clé, par pression
De nombreuses autres combinaisons sont venues ensuite permettre, une rotation libre du volant signalée par un bouton de couleur verte, ou le blocage de la rotation signalé par la couleur rouge, l’ajout d’un doigt d’indexage avec et sans clé etc.
Afin d’offrir une ergonomie maximale aux utilisateurs des rayonnages mobiles, ELESA a développé toute une gamme de poignées de manutention. Parce confort et sécurité sont nécessaires lorsqu’on est amené à déplacer des rayonnages d’archives de documents par exemple, qui sont parfois très lourds, il est primordial de fournir aux opérateurs un maximum de confort d’utilisation.
Les différents modèles de poignées de manutention disponibles en standard :
Ces versions ont été déclinées dans une version « Haute Performance » en matière SOFT-TOUCH, là encore dans le but de fournir aux opérateurs une prise en main sûre, confortable et antidérapante. Le revêtement souple en élastomère thermoplastique (TEP) garantit une prise en main sûre et confortable même dans des conditions difficiles d’utilisation, tels que l’humidité, la graisse etc.
Leur surface douce et antidérapante améliore le transfert de force de la main de l’utilisateur, absorbant également les vibrations durant la manoeuvre.
Découvrez toute la gamme « Hautes Performances SOFT-TOUCH
D’autres modèles de poignées cylindriques tournantes I.621+X, de poignées libres I.631+X et de poignées rabattables IR.620 ont également permis de personnaliser les volants de manœuvre selon les besoins techniques spécifiques des clients.

Pour terminer, nous ne pouvions pas ne pas vous parler de la manivelle EIK. En technopolymère avec un moyeu particulièrement grand, une poignée champignon et un doigt d’indexage à ressort.

En phase de blocage (manivelle bloquée) le doigt d'indexage à ressort sort de 10 mm et s'insère dans l'un des trous exécutés sur la paroi de la structure.Dans la position de fonctionnement (manivelle libre de tourner) le doigt d'indexage à ressort est levé et tourne de 90 °afin de rester en position relevée.Gagner de l’espace, beaucoup d’espace, c’est donc possible grâce aux systèmes d’archivages mobiles. Les volants et manivelles ELESA accompagne ce secteur d’activités en créant des composants au design ergonomique, en pensant aux utilisateurs finaux, à la sécurité et au confort d’utilisation.Nous vous accompagnons dans le choix, la personnalisation et l’adaptation des produits. Que ce soit par la couleur, votre logo, un système de blocage spécifique ou tout autre question technique.Faites appel à nos experts via le formulaire ICI ou par téléphone au 01.43.77.58.06 !