AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Serrures à Loquet type Snap Lock - Systèmes de Verrouillage
1 juil. 2024
Temps de lecture: minutes
Qu'est-ce qu'une Serrure à Loquet Type Snap Lock ?
Une serrure à loquet ou snap lock est un mécanisme de verrouillage conçu pour offrir une sécurité et une commodité maximale. Elle fonctionne généralement avec un bouton de fermeture permettant un verrouillage et un déverrouillage rapides, simplifiant ainsi les opérations de manœuvre.
Les Avantages des Serrures à Loquet Snap Lock d'ELESA
- Qualité et Durabilité :
ELESA est reconnu dans le monde entier pour la qualité et le Design de ses produits. Les serrures à loquet snap lock d'ELESA sont fabriquées à partir de matériaux de haute performance tels que les technopolymères et l'acier inoxydable, garantissant une résistance accrue à la corrosion et une durabilité à long terme. Ces matériaux sont non seulement robustes, mais également conçus pour résister aux conditions industrielles les plus exigeantes. Le système de blocage BMS par exemple, (Brevet ELESA), testé en laboratoire a conservé les mêmes performances pendant plus de 20.000 cycles.

- Ergonomie et Design :
Les produits ELESA se distinguent par leur design ergonomique, assurant un confort d'utilisation optimal. Les boutons de fermeture et les loquets et verrous sont conçus pour une prise en main sûre et confortable, minimisant les efforts nécessaires pour le blocage et le déverrouillage.
- Polyvalence d'Applications :
Les serrures à loquet sont utilisées dans diverses industries :
- Fabrication de Machines Spéciales : Idéales pour les portes et portillons de machines industrielles.
- Équipements Vétérinaires ou de Laboratoires : Parfaites pour les cages d'hospitalisation dans les cliniques vétérinaires et autres équipements nécessitant un accès sécurisé et facile à ouvrir pour le personnel.
- Réserves et Vestiaires : Offrent une solution fiable pour les consignes et les vestiaires, garantissant l’accès aux biens stockés.
- Petits Équipements : Utilisées dans les boîtes et autres petits contenants nécessitant une fermeture sécurisée et accessible rapidement.
Commande et Disponibilité
ELESA facilite l'achat de ses composants grâce à son site de vente en ligne où vous pouvez non seulement commander directement mais aussi établir un devis rapidement. Les composants sont disponibles en France, assurant une livraison rapide et efficace pour vos projets industriels.
Pour plus d'informations sur la gamme des serrures à loquet type snap lock cliquez ICI