• Guides & Produits

Capteurs de niveau HSO et HSC : précision et fiabilité

5 déc. 2025

L'auteur: ISABELLE PATE

Temps de lecture: minutes

Capteurs de niveau HSO & HSC : précision et polyvalence pour l’industrie

Pour répondre aux exigences croissantes de contrôle de liquide dans l’industrie, ELESA propose une nouvelle gamme de capteurs de niveau innovants : le HSO (optique) et le HSC (capacitif). Ces solutions allient fiabilité, simplicité et robustesse pour la surveillance des niveaux dans vos installations industrielles.

Deux technologies adaptées à chaque besoin

HSO : capteur de niveau optique

  • Détecte la présence ou l’absence de liquide grâce à la différence de réfraction générée par un faisceau infrarouge.
  • Ne nécessite aucun contact direct avec le fluide.
  • Idéal pour les liquides translucides.HSO.png
  • Installation flexible : horizontale ou verticale.
  • Plage de température : -30°C à +110°C.
  • Résistance à la pression jusqu’à 100 bars.​

HSC : capteur de niveau capacitif

  • Utilise une électrode conductrice en PTFE pour mesurer le niveau via la variation de capacité électrique.
  • Convient aux liquides conducteurs (eau) et non conducteurs (huile, gazole).
  • Température de fonctionnement : -30°C à +125°C.
  • Résistance à la pression jusqu’à 50 bars.PR_FRA_HSO_HSC.pdf

Avantages de la gamme ELESA

  • Compacité et simplicité de conception, facilitant l’intégration dans toutes les installations.
  • Absence de pièces mécaniques sujettes à l’usure, garantissant une maintenance réduite.
  • Faible consommation d’énergie.
  • Technologie éprouvée pour une grande fiabilité des mesures.

Gamme adaptée à de multiples secteurs industriels : génie des installations, hydraulique, agroalimentaire, pharmaceutique.​

Applications et intégration

Ces capteurs de niveau sont particulièrement recherchés pour :

  • Le contrôle de niveau dans les réservoirs de fluides industriels.
  • La gestion optimale de la maintenance préventive.
  • La protection des équipements contre les défaillances liées à la mauvaise gestion des fluides.elesa

ELESA propose également un configurateur et différents modèles complémentaires (indicateurs électriques de niveau et température), permettant la personnalisation selon les besoins spécifiques de chaque application.​

Équipez vos installations des capteurs de niveau HSO et HSC ELESA pour garantir précision, longévité et sécurité dans le suivi de vos fluides industriels. Découvrez la gamme sur notre site et contactez notre service technique pour une solution sur mesure.

 



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news