AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Sauterelle Mécanique: sélectionner celle qu’il vous faut!
8 mai 2024
Temps de lecture: minutes
Sauterelles de Serrage
Types de sauterelles mécaniques
Il existe de nombreux types de sauterelles industrielles, chacun avec ses propres caractéristiques et applications spécifiques. Les modèles les plus courants sont :
- Sauterelles mécaniques horizontales : les versions droites sont le type le plus basique de sauterelles industrielles. Elles ont une barre droite qui s'étend du corps au levier. Les sauterelles horizontales constituent un bon choix pour les applications générales où un maintien simple et fiable est nécessaire.
- Sauterelles mécaniques verticales : les versions verticales sont identiques aux versions horizontales, mais la barre qui s'étend du corps du levier est inclinée. Cela les rend plus faciles à utiliser dans des espaces restreints. Les sauterelles verticales sont un bon choix pour les applications où le loquet doit être installé dans une zone plus réduite.
- Sauterelles mécaniques à tiges coulissantes : les sauterelles à tiges coulissantes push-pull sont parfaites pour les applications industrielles où des forces de serrage élevées et des mouvements répétitifs sont nécessaires pour verrouiller les composants rapidement et en toute sécurité. Une des caractéristiques principales des sauterelles à tiges coulissantes modèle MLB. est d’avoir un point d’application très proche de la surface de montage et un encombrement vertical très limité sans pour autant compromettre l'efficacité du serrage.
- Sauterelles pour applications lourdes : les sauterelles industrielles « charges lourdes » sont très robustes et conçues pour résister à des charges et des vibrations élevées. Elles constituent un bon choix pour les applications où le loquet doit être sécurisé dans des environnements difficiles. Les sauterelles mécaniques à crochet du type MTP. sont un bon choix pour les applications où le loquet sera utilisé pour sécuriser des objets lourds ou lorsque l'environnement est difficile, comme dans une usine ou sur un chantier de construction.
Applications des sauterelles mécaniques
Quelques-unes des applications industrielles ou l’on utilise les sauterelles de serrage, notamment :
- Bandes transporteuses et convoyeurs : les sauterelles sont utilisées pour maintenir les bandes transporteuses en place. Cela permet d'éviter que les courroies ne glissent ou ne se détachent. Les sauterelles sont un bon choix de serrage pour les bandes transporteuses qui transportent de lourdes charges ou qui sont exposées à des vibrations.
- Machines : certaines sauterelles horizontales ou verticales sont utilisées pour maintenir les machines en place. Cela permet d'empêcher les machines de bouger ou de vibrer pendant le fonctionnement. Les sauterelles de serrage notamment celles recommandées pour « charges lourdes » sont un bon choix pour les machines utilisées dans des environnements difficiles ou exposées à des vibrations en complément éventuel de plots ou de pieds antivibratoires.
- Mobiliers : les sauterelles sont utilisées pour maintenir les meubles en place. Cela permet d'éviter que les meubles ne basculent ou ne bougent pendant l'utilisation ou la réparation. Les sauterelles peuvent être une solution pour les meubles utilisés dans les espaces publics ou exposés aux vibrations.
- Conteneurs de stockage ou de transport : les sauterelles mécaniques à crochet sont utilisées pour maintenir les conteneurs de stockage en place. Cela permet d'empêcher les conteneurs de s'ouvrir ou de renverser leur contenu. Les modèles de sauterelles à crochet comme la MTC. sont un bon choix pour les conteneurs de stockage utilisés pour sécuriser par exemple les caisses de transport d’œuvres d’art ou de mobilier d’exposition.
- Autres applications : les sauterelles mécaniques peuvent être utilisées dans diverses autres applications, telles que la sécurisation des portails, des portes et des fenêtres.
Comment choisir la bonne sauterelle mécanique ?
Lors du choix du choix d’une sauterelle industrielle, il est important de prendre en compte les facteurs suivants :
- Le poids et la taille de l'objet qui sera sécurisé : le levier de serrage doit être capable de supporter le poids de l'objet et doit être suffisamment grand pour s'adapter autour de l'objet.
- L'environnement dans lequel le loquet sera utilisé : la version de sauterelle sélectionnée doit être fabriqué dans un matériau résistant à l'environnement dans lequel elle sera utilisée. Par exemple, si la sauterelle doit être utilisée dans un environnement humide, mieux vaudra choisir une version en acier inox.
- Le budget : le prix des sauterelles peut varier de quelques euros à plusieurs centaines d’euros. Vous devrez décider combien vous êtes prêt à dépenser pour un système de serrage avant de commencer vos achats.
Conseils supplémentaires pour choisir la bonne sauterelle mécanique
- Parlez à un professionnel : Si vous n'êtes pas sûr du type de sauterelle dont vous avez besoin, parlez-en à un professionnel. Nous pouvons vous aider à évaluer vos besoins et vous recommander le meilleur type de fermeture pour votre application.
- Achetez auprès d'un fabricant réputé : lorsque vous achetez une sauterelle industrielle, assurez-vous d'acheter auprès d'un fabricant ou d’un distributeur réputé. Cela garantira que vous obtenez un produit de qualité qui répond à vos besoins.
Elesa propose une grande variété de sauterelles et de pinces de serrage, comprenant des versions horizontales, verticales, push-pull, pneumatiques et bien d'autres encore.