AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Poignées ESC-SFT avec interrupteur de sécurité intégré : Améliorer la sécurité de protection du pers...
12 mars 2025
Temps de lecture: minutes
Depuis plus de 80 ans, Elesa offre des solutions de pointe pour l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter les nouvelles poignées ESC-SFT avec interrupteur de sécurité intégré. Elles sont conçues pour offrir un niveau de protection supérieure au personnel et garantir un fonctionnement sûr des machines.
Quels sont les principales fonctions des poignées avec capteur ESC-SFT ?
Elles sont équipées d'un capteur codé de dernière génération avec canaux redondants, idéales pour une utilisation dans les circuits de sécurité qui surveillent l'état des protections des machines. Dans le cas improbable d'une ouverture accidentelle de portes, de boîtiers ou de capots de protection, la poignée active l'interruption du circuit d'alimentation de la machine, assurant une sécurité immédiate.
Plus encore, ces poignées sont conformes à la norme EN14119, classées comme dispositif de verrouillage magnétique de type 4 à faible niveau de codage. Elles prennent en charge les architectures système jusqu'à SIL3 (IEC 62061) ou catégorie 4 - PLe (EN ISO 13849-1), avec un système de couplage mécanique qui maintient les portes bien fermées, nécessitant une force d'ouverture d'environ 2 kg.
Module de sécurité pour commandes des groupes 3 et 4
Ajoutez à cela le module de contrôle de sécurité CN-SFT, conçu pour les catégories 3 et 4, capable de surveiller l'état de deux contacts. Il garantit une situation sûre en maintenant les sorties de sécurité ouvertes même après la commutation des contacts.
Elesa continue de concevoir et de produire la plus large gamme de composants standards pour machines et équipements industriels, utilisant les technopolymères et les métaux les plus avancés pour créer des produits hautement efficaces et fiables.