AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Pieds de machines réglables fortes charges
12 déc. 2022
Temps de lecture: minutes
Dans le secteur industriel, on a souvent besoin d’installer des pieds réglables pour machines lourdes tout en conservant la possibilité de réglage en hauteur. Cependant, les pieds réglables à prix réduits disponibles sur le marché ne supportent bien souvent que des charges allant jusqu'à quelques tonnes. Avec cette nouvelle gamme, ELESA réponds aux attentes des clients et ajoute à sa large gamme, un pied supportant les poids extrêmement lourds.
Les nouveaux pieds GN 36 et GN 37 (Fig. 1), conçus pour supporter des structures de grandes dimensions et de poids importants, sont capables de transférer des charges allant jusqu'à 25 tonnes par pied !
Fig. 1. Pieds de nivellement GN 36 et GN 37
La base du pied est séparable, c'est-à-dire que la tige n'est pas reliée en permanence à la base. Cette solution évite d'endommager le disque plat durant le transport, alors que lors du déplacement d’une machine industrielle lourde une telle situation est très probable.
Le point de contact de la goupille avec la base transfère la charge à la plaque à travers une surface sphérique aplatie (Fig. 2), et non une rotule classique. La zone de contact est plus grande et plus stable. Cependant, vous devez vous rappeler de ne pas dépasser l'angle de 3 degrés de déviation de la broche par rapport à la base.
Fig. 2 Le point de contact entre la broche et la base
Les nouveaux pieds réglables se caractérisent par une structure solide et un grand nombre de variantes ainsi qu'une série de tiges filetées dans des dimensions M20x1,5 à M42x2. Les piètements sont en acier recouvert de résine époxy couleur RAL 9005. Les tiges filetées et les écrous sont en acier galvanisé.
Les pieds réglables GN 36 , GN 37 sont disponibles en 3 variantes de base :
Types (bases)
- Type A : sans disque antiglisse / antidérapant
- Type B : avec disque antiglisse / antidérapant dureté 85 Shore A ± 5
- Type C : avec joint torique, dureté ≈ 70 Shore A

Fig. 3 Types de bases
Le type B avec disque antiglisse (sous couche en caoutchouc) empêche de glisser latéralement, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les tremblements.
Type C avec joints toriques assure l’étanchéité évite l'accumulation de saleté entre le sol et le patin.
Les pieds réglables GN 37 sont équipés d'un trou de fixation central qui permet d'ancrer la machine au sol (Fig. 4). Le trou est au centre de l'axe du boulon, ce qui facilite grandement l'ancrage. Ce mode de fixation verrouille le pied dans la position choisie, en empêchant la machine de changer de position en cas de fortes vibrations, ou en cas d’installation des machines avec des sous-ensembles dont le mouvement peut provoquer le déplacement de toute la machine.
Fig. 4 Exemple de montage du pied GN 37
Les bases ou patins des pieds décrits ci-dessus sont vendues séparément GN 36.1 et GN 37.1(fig. 5). Grâce à cela, il est possible de créer d'autres versions de pieds non standard, en adaptant des tiges filetées aux bases avec la forme d'une surface sphérique. Les bases sont disponibles dans des diamètres de 80 à 200 mm.
Fig. 5 Bases GN 36.1 et GN 37.1
Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.
Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.
Pour toute question utilisez notre formulaire de contact en cliquant ICI et pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.