• Guides & Produits

Manipuler avec précision grâce aux ventouses Elesa

5 déc. 2025

L'auteur: ELESA FRANCE

Temps de lecture: minutes

Ventouses industrielles : composants pour le vide performants et durables

Dans le secteur industriel, la manipulation de produits et d’emballages est un enjeu crucial. Que ce soit pour déplacer des objets fragiles, positionner des pièces avec précision ou assurer une production fluide, le choix du bon système de préhension est déterminant.

Les ventouses industrielles sont des solutions idéales pour répondre à ces besoins, en assurant une prise sécurisée pour toutes tailles de produits et efficace sur une multitude de surfaces. ELESA, acteur de référence dans le domaine, propose une gamme complète de ventouses conçues pour garantir performance, fiabilité et durabilité.

Vacuum_group_web.jpg

Comprendre le rôle des ventouses industrielles

Les ventouses industrielles fonctionnent en créant un vide entre elles-mêmes et la surface de l’objet, générant ainsi une force d’aspiration qui permet une prise ferme et stable. Elles sont largement utilisées pour :

  • Manipuler des matériaux fragiles sans risque de casse
  • Soulever et déplacer des charges lourdes sans effort manuel excessif
  • Assurer une précision millimétrique dans le positionnement de pièces industrielles
  • Optimiser la productivité en automatisant certaines tâches de manutention

Pour répondre à ces exigences cruciales, il est essentiel de choisir des ventouses performantes et adaptées à chaque application. C’est dans cette optique que ELESA propose une gamme complète de supports pour le vide, alliant technicité et fiabilité.

Les ventouses industrielles ELESA : diversité et performance

ELESA propose une gamme étendue de ventouses industrielles adaptées à divers secteurs et besoins spécifiques.

Une diversité de modèles pour chaque application

Les ventouses ELESA sont conçues pour s’adapter à toutes les configurations de travail, garantissant ainsi une préhension efficace quel que soit le matériau ou la surface.

  • Ventouses plates avec butée : idéales pour une prise ferme sur des surfaces planes et lisses, elles offrent une excellente stabilité. Disponibles en plusieurs diamètres (de 17 mm à 44 mm), elles conviennent parfaitement aux applications nécessitant un positionnement précis.
  • Ventouses à soufflet : parfaites pour les surfaces irrégulières ou les objets nécessitant une légère flexibilité lors de la manipulation. Grâce à leur capacité à absorber les variations de hauteur, elles assurent un contact optimal.
  • Ventouses spéciales : ELESA développe également des modèles adaptés aux environnements spécifiques, comme les applications alimentaires ou les secteurs soumis à des normes exigeantes.

Découvrez les ventouses industrielles conçues par ELESA. 

Des matériaux innovants pour des ventouses industrielles durables

Le choix des matériaux est essentiel pour garantir la fiabilité et la longévité des ventouses industrielles. ELESA utilise des composants de haute qualité qui s’adaptent aux conditions les plus exigeantes :

  • Gomme résistante à l’huile : indispensable dans les environnements industriels où la présence de lubrifiants et d’huiles peut affecter l’adhérence.
  • Matériaux para-naturels : assurant une souplesse et une résistance mécanique accrues pour une meilleure tenue dans le temps.
  • Silicone haute performance : idéal pour les applications nécessitant une résistance aux températures élevées ou une conformité aux normes alimentaires.

En plus d’une conception robuste et adaptée aux exigences industrielles, la qualité des matériaux utilisés permet d’assurer une performance optimale sur le long terme. Mais pour garantir une utilisation efficace, les ventouses doivent également être compatibles avec les différents systèmes de production et de manutention.

Des ventouses industrielles pensées pour une intégration optimale

ELESA conçoit ses ventouses pour s’intégrer facilement à tous types de systèmes de préhension et de machines industrielles. Compatibles avec de nombreux dispositifs de génération de vide, elles permettent une mise en œuvre rapide et une adaptation sans contrainte aux lignes de production existantes.

Les ventouses industrielles ELESA sont la solution idéale pour garantir une manipulation précise, sécurisée et efficace dans tous les secteurs industriels. Grâce à une gamme complète, des matériaux performants et une conception pensée pour l’optimisation des processus, ELESA offre des produits qui allient fiabilité, polyvalence et performance.

Télécharger le catalogue de ventouses : Brochure ventouses

 



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Demande d'information
Toutes les news