AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Optimisation du réglage avec la transmission radiofréquence.
22 avr. 2024
Temps de lecture: minutes
Indicateurs de positions électronique
Les indicateurs de position électroniques, tels que ceux proposés par Elesa, offrent une solution innovante pour optimiser le temps de réglage des machines. Grâce à leur capacité à transmettre les informations par radiofréquence avec l’unité de contrôle UC-RF capable de piloter jusqu’à 36 indicateurs, ces dispositifs permettent aux opérateurs de programmer des données précises sur la position manuelle des arbres d’entrainement sur les machines dites « intelligentes ».
Unique en son genre, le système de positionnement sans fil d’Elesa permet de gagner du temps et d'éliminer les erreurs humaines lors de la mise en place du mode sans papier !
L'un des principaux avantages de ces indicateurs de position électroniques est leur capacité à réduire considérablement le temps nécessaire pour effectuer les réglages. En éliminant le besoin de vérifications manuelles répétitives, ces dispositifs permettent aux opérateurs de gagner un temps précieux, tout en garantissant un réglage précis et fiable.
C’est pour sa qualité de conception exceptionnelle que l’indicateur de positions sans fil DD52R-E-RF - brevet ELESA - a reçu la "Mention spéciale" du jury du German Design Award 2023 dans la catégorie "Excellent Product Design - Industry". Plus besoin de câbles de raccordement avec un impact environnemental réduit pour un système beaucoup moins complexe.
De plus, la transmission des informations par radiofréquence offre une grande flexibilité, permettant aux opérateurs de transmettre les données de position même dans des environnements difficiles d'accès. Cela leur permet de surveiller et d'ajuster les paramètres de manière efficace, sans avoir à interrompre le processus de production.
En conclusion, les indicateurs électroniques de position sont des outils essentiels pour les opérateurs de maintenance soucieux d'optimiser le temps de réglage des machines. Grâce à leur capacité à transmettre les informations par radiofréquence, ces dispositifs offrent une solution efficace et fiable pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité. Elesa propose une gamme complète d'indicateurs de position électroniques, offrant aux opérateurs les outils dont ils ont besoin pour relever les défis de réglages les plus exigeants.
Pour définir le produit le plus adapté à votre besoin, contactez notre équipe technique au 01.43.77.58.06 ou décrivez-nous votre projet par email afin d’être rappelé.

Chez Elesa, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs avec confiance et succès.
N’oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir 1 fois pas mois des informations utiles pour vous !