AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Nouveau volant de serrage avec patin VC.692-SST-p-SV
1 févr. 2023
Temps de lecture: minutes
Boutons et Volant de serrage avec embout de blocage
Les filetages disponibles en standard vont de M6 à M10 avec une longueur de tige de 25mm à 55 mm pour un diamètre extérieur du volant allant de 25mm à 50 mm. Le volant à 5 lobes est en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Ce modèle de volant à lobes est particulièrement recommandé dans les applications où il est nécessaire d'appliquer une force sur un plan avec une base solide, mais sans rayer la surface. Le Patin en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate, est fourni non assemblé et évite que la surface de la tige métallique vienne rayer les autres éléments. (fig.3)
Ce nouveau modèle vient s’ajouter à la gamme déjà bien connue de volants de serrage VC.692. L’intérêt de cette gamme est qu’elle ne présente ni creux, ni logements où pourraient se déposer poussières, bactéries, saletés. Les versions INOX et CLEAN sont plus encore destinées à être installées dans les secteurs qui nécessitent une nettoyabilité maximale, comme l’industrie agroalimentaire ou les secteurs médicaux et hospitaliers.
Dans cette gamme vous pourrez trouver les versions suivantes :
- Le modèle 692 SST-p-P, offre également une version toujours sans creux mais avec un embout plat en résine acétalique (POM) ou en laiton qui empêche également l’endommagement des surfaces.
- Le modèle de volant de serrage sans creux 692-B en technopolymère avec douille en laiton ou en acier inox couleur noir mat
- Le volant de serrage sans creux 692-p en technopolymère avec tige filetée en acier zingué ou en acier inox couleur noir mat
- Volant de serrage sans creux 692-CLEAN couleur blanche semblable au RAL 9002. Ce petit volant est particulièrement recommandé pour les nettoyages par jets d'eau ou de vapeur. D’autre part la couleur blanche apporte une sensation de propreté bienvenue dans les milieux comme les salles blanches ou encore les équipements hospitaliers ou paramédicaux.
- La version 692-CR en technopolymère chromé et douille en laiton ou trou borgne fileté du petit volant à 5 lobes est spécialement conseillée pour obtenir une résistance aux agents chimiques. La finition haute qualité chromée et brillante simplifie les opérations de nettoyage. Elle est particulièrement résistante à l’usure, aux frottements et aux chocs durant les opérations de manœuvre. Eau de mer, détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions contenant du chlore ont été testées dans nos laboratoires et ces tests ont révélé qu’à une température ambiante de 23°, la surface du petit volant à lobes n’avait pas été altérée.
Pour découvrir en un clic l’ensemble de notre très large gamme de volants de serrage, c’est ICI
Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.
Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.
Pour toute question utilisez notre formulaire de contact en cliquant ICI et pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.






