AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Manettes Indexables MRY-SST-HVD la solution ultime pour un serrage étanche !
13 mars 2025
Temps de lecture: minutes
ELESA enrichit sa gamme de poignées débraybles
Avec le lancement de la toute nouvelle poignée étanche MRY-SST-HVD, conçue pour les applications nécessitant un nettoyage fréquent et une exposition aux liquides, Cette poignée réglable est conçue pour répondre aux besoins des industries où la propreté et la sécurité sont primordiales, offrant des performances robustes et une fiabilité optimale dans des environnements exigeants, notamment sur les machines et équipements des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Les principales caractéristiques qui intéressent les utilisateurs Français
Caractéristiques principales de la poignée :
- Matériau et conception : Le levier MRY-SST-HVD est fabriqué en technopolymère polyamide (PA) renforcé de fibres de verre, couleur « bleu de sécurité » RAL 5005, matériau apte au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011). Facilement détectable et reconnaissable à l'œil nu, grâce à la spécificité et à l'unicité de sa couleur, naturellement absente de l'environnement dans lequel il est utilisé. Ces caractéristiques contribuent à accroître la sécurité des processus de production alimentaire.
- Construction étanche : le système de joints entre les pièces du mécanisme de réglage rend cette poignée pratiquement étanche, empêchant le dépôt de résidus, source de contamination. Cette caractéristique rend cette manette idéale pour les environnements soumis à des cycles de nettoyage au jet d'eau.
- Composants en acier inoxydable : la poignée est disponible avec un moyeu ou un goujon fileté en acier inoxydable AISI 316. Comparée aux autres types de poignées avec vis de fixation métalliques, cette solution offre en plus : une isolation électrique pour l'opérateur pendant les opérations, l'élimination des pièces en acier visibles susceptibles de rouiller et un déverrouillage plus confortable du levier, même en cas de manque d'espace.
- Ergonomie et sécurité : la conception sans cavité et la finition de surface lisse (rugosité Ra < 0,8 μm) garantissent une facilité d'entretien maximale, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien.
Besoin d'aide pour sélectionner le composant : Contactez-nous