AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Innovation Design : des poignées couleurs interchangeables
16 mai 2023
Temps de lecture: minutes
L’entraxe de fixation est compris entre 117 à 120 mm, avec un trou oblong pour le montage avec des vis M6 et M8.
Le cache sera ajusté d’une simple pression (Fig.2) sur la poignée et restera amovible à l'aide d'un tournevis si vous souhaitez changer de couleur ou démonter la poignée.
Fig.2 Montage et démontage simplifié du cache
Les différentes couleurs standards proposées (Fig.3) permettent de différencier les fonctionnalités de la poignée, ou de mettre en évidence un espace particulier sur la machine. Par exemple, une cuve, un réservoir, un boîtier, un caisson…
Cela permet également de personnaliser vos équipements à vos couleurs. Vous pourriez avoir besoin d’une couleur différente, c’est très simple, faites appel à notre service client qui pourra vous renseigner et voir avec vous les conditions de fabrication.
Fig.3 Les 7 couleurs de la gamme Ergostyle®
Cette nouvelle poignée Elesa EMPC. n’est pas seulement design et ergonomique, elle offre également une résistance à la traction et une grande résistance aux chocs. (Fig.4)

Fig.4 résistance à la traction jusqu’à 3000 N
La poignée industrielle EMPC. peut également être commandée sans cache, c’est alors la poignée étrier MPC. (Fig.5) En effet, vous pourriez souhaiter avoir accès aux trous de fixation en permanence et ne pas avoir besoin du cache de revêtement.
Fig.5 Poignée sans cache MPC.
Attention : Les différences sur la partie interne de la poignée ne permettront pas d’acheter les caches seuls par la suite. La poignée modèle MPC est différente de la version EMPC. Pour protéger les mains de l’opérateur et empêcher les blessures, les parties internes ont été modifiées. Les couvercles colorés ne pourront pas être montés sur la poignée MPC. (Fig.6)

Fig.6 Différences de la partie interne des poignées MPC et EMPC.
De nombreuses autres poignées de manutention pour couvrir les besoins de tous les secteurs d’activités (médical, agroalimentaire, emballage, transport, informatique, abris de piscines, logistique, éclairage etc.) sont disponibles sur elesa.com
Ci-dessous, vous pourrez découvrir une autre poignée récemment mise en ligne. Elle aussi disponible avec les calottes/caches couvre vis dans l’une des 7 couleurs standards, elle possède un entraxe de 300 mm avec trous passants pour assemblage frontal ou à l’arrière au moyen de vis à tête cylindrique à six pans creux.
Afin de pouvoir être installée dans les secteurs médicaux, paramédicaux et hospitaliers, ou sur les machines et équipements du secteur agroalimentaire, elle existe dans la version CLEAN blanche semblable au RAL 9002. Ce qui lui confère les propriétés de nettoyabilité maximale.
Modèle poignée étrier longue EBP-L entraxe 300 mm
Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.
Retrouvez toutes les fiches techniques des 50 000 codes produits disponibles, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.
Pour toute question utilisez notre formulaire de contact en cliquant ICI et pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.