AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Embases & rotules articulées, pieds de nivellement
16 mai 2023
Temps de lecture: minutes
La base est constituée de la base standard LS.A (Fig.1) pour élément de nivellement, tandis que le disque anti-vibration est en caoutchouc PUR de couleur naturelle, 50 Shore A.
La capacité de charge, par rapport aux bases LS.A standard, est beaucoup plus faible car ce ne sont pas des éléments de nivellement pour charges lourdes mais ils sont utilisés pour réduire les vibrations sur la machine.
La charge maximale sur la base du pied réglable LS.A-50-14 est de 13 000 N tandis que sur le LS.VA-50-14 de 400 N !
Pourquoi ? Car pour supporter de lourdes charges, la rigidité est nécessaire mais la rigidité est quelque chose qui est complètement à l'opposé de l'idée d'absorber les vibrations avec une gomme en caoutchouc à base de polyuréthane PUR.
Fig.1 Embase LS.A Fig.2 Embase pour pieds réglables LS.VA
La capacité d'absorption des vibrations est directement influencée par l'épaisseur et la surface de l'élément antivibratoire en caoutchouc PUR.
Pour être appliquée sur les bases LS.A, la base en PUR a un trou au milieu, en raison de la sphère sur la base -> cela réduit les charges maximales appliquées sur le LS.VA.
C'est pourquoi sur LW.A la charge statique est beaucoup plus élevée encore que sur LS.VA, car la zone d'amortissement et l'épaisseur de la partie en caoutchouc en PUR sont beaucoup plus grandes. (Fig.3)
Fig. 3 Pied réglable antivibratoire LW.A charges statiques maximales 40000 N comparé à la base anti vibration LS.VA
La base avec amortisseur de vibrations peut être appliquée sur tous les éléments de nivellement LS.A avec tous les types de tiges standard (Fig.4). La gamme complète comprend donc :
LS.VA - 95 codes produits bases et tiges
LS.VA-SST - 71 codes produits bases et tiges
LSQ.VA-SST - 44 codes produits bases et tiges
Fig.4 Pieds réglables anti-vibrations standards
Comment sélectionner le bon élément de nivellement ?
La charge maximale indiquée dans la fiche technique représente la charge statique pour une pression de 0,4N/mm2 à laquelle l'amortisseur peut être soumis -> 0,4N/mm2 est la pression optimale que nous pouvons appliquer pour obtenir le meilleur amortissement possible.
Ainsi, la première étape pour trouver l'élément de nivellement correct consiste à calculer la charge spécifique, qui est obtenue en divisant la charge appliquée sur l'élément de nivellement pour la zone d'amortissement :
5. Dans la figure 1, nous entrons avec une charge spécifique de 0,33 N/mm2 et, en croisant avec la ligne LS.VA-40, nous obtenons une fréquence de 26 Hz (c'est la fréquence de résonance de l'élément de nivellement). La charge spécifique représente la pression sur le composant amortisseur de vibrations.
6. Nous entrons dans la fig. 2 avec la valeur de fréquence que nous venons d'obtenir et nous pouvons voir que l'élément de nivellement choisi commencera à absorber la fréquence perturbatrice supérieure à 32Hz.
7. Ainsi, si nous appliquons une charge de 150N sur un LS.VA-40, ce produit absorbera 69% de fréquence perturbatrice à 61Hz et absorbera 92% de fréquence perturbatrice à 88Hz.
Mais si vous n’avez pas trouvé la longueur de tige qui convient à votre machine ou équipement parmi toutes les possibilités standards offertes par la gamme ELESA, vous pourrez adapter la base anti-vibration à n’importe quelle tige du marché.
Afin de permettre à l’ensemble de nos clients de monter leur propre tige filetée standard, nous avons ajouté à notre catalogue la rotule articulée SJF.
Fabriqué en SUPER-technopolymère, cette rotule articulée peut être montée sur les bases Elesa LS.A, LV.A, LV.F et LV.FO.
Sur la rotule, le client peut serrer une vis standard pour créer rapidement et à très bas prix des éléments de nivellement ou pieds réglables avec un montage frontal et sans tige.
Ce produit convient par exemple lorsque des tôles doivent être assemblées sur un élément de nivellement ou lorsque le poids n'est pas excessif.
L'hexagone en haut facilitera le réglage avec une clé à molette.
La sphère du SJF a des dimensions de 14 et 24 mm et les filetages internes sont M6-M8 (taille 14) ou M10-M12 (taille 24)
Exemples de montage sur les différentes bases de pieds standard ELESA :
Si vous avez un nouveau projet ou besoin d’aide pour définir le produit qui convient à votre application, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI
Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com
Pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI