AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
ELESA : la qualité du Made in Italy qui fait la différence
23 avr. 2025
Temps de lecture: minutes
Depuis plus de 80 ans, ELESA incarne l'excellence du "Made in Italy" dans la conception et la fabrication de composants mécaniques standard pour l'industrie. Son engagement envers la qualité, l'innovation et le design lui permet d'être aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché mondial.
Avec plus de 1 200 séries et 70 000 codes articles disponibles, ELESA répond aux exigences les plus strictes des professionnels de divers secteurs industriels.
Un engagement indéfectible envers la qualité et l'innovation
L'identité ELESA repose sur trois piliers : qualité, performance et esthétique. L'entreprise ne se contente pas de produire des composants, elle les conçoit pour qu'ils offrent une ergonomie optimale, une durabilité accrue et une efficacité maximale.
Ses sites de production en Italie respectent les standards les plus exigeants, garantissant ainsi des produits conformes aux certifications ISO 9001 et ISO 14001.
Le département Recherche et Développement ELESA joue un rôle central dans la conception de solutions innovantes. L'entreprise a déposé plus de 300 brevets pour ses avancées technologiques, assurant ainsi à ses clients des produits à la pointe de la technologie et reconnus dans le monde entier.
Pourquoi choisir le "Made in Italy" ELESA ?
Opter pour ELESA, c'est faire le choix d'un fabricant qui maîtrise chaque étape de sa production, depuis la conception jusqu'à la distribution. Contrairement à d'autres fabricants, ELESA garantit :
- Une fabrication italienne, synonyme de qualité supérieure et de rigueur industrielle.
- Une expertise de plusieurs décennies, avec des produits testés et approuvés par des milliers d'entreprises dans le monde.
- Une réactivité optimale, grâce à un réseau international de 14 filiales et une présence dans plus de 60 pays.
ELESA s'impose comme le partenaire idéal pour tous vos besoins en composants mécaniques. Son expertise, son engagement envers l'innovation et la qualité du "Made in Italy" en font un choix de premier ordre pour les professionnels exigeants.
Un catalogue complet pour tous les besoins industriels
ELESA propose une gamme de composants extrêmement diversifiée qui répond aux engagements de qualité, d’innovation et de design représentés par la marque.
En parcourant la gamme, vous retrouvez les produits suivants :
- Éléments de manœuvre : poignées, volants et manivelles offrant une prise en main optimale et un design ergonomique.
- Composants mécaniques : charnières industrielles, serrures et systèmes de fixation garantissant une robustesse à toute épreuve.
- Supports antivibratoires : des solutions en caoutchouc et en élastomère pour réduire les vibrations et prolonger la durée de vie des équipements.
- Indicateurs de position : des dispositifs de réglage de haute précision pour diverses fonctions d’une machine.
- Composants pour le vide : des ventouses ainsi que leurs supports et raccords pour la préhension par le vide
Ce catalogue est en développement continu afin de proposer une offre complète permettant de répondre aux besoins d'industries variées : mécanique, agroalimentaire, médical, emballage, construction et bien d'autres.
ELESA ne se contente pas de produire des composants mécaniques, elle incarne une véritable philosophie du Made in Italy : excellence, innovation et maîtrise industrielle. Grâce à un savoir-faire perfectionné depuis plus de 80 ans, l’entreprise garantit des solutions fiables et performantes, adaptées aux exigences des professionnels du monde entier. Opter pour ELESA, c'est choisir bien plus que des composants : c'est investir dans la qualité, la durabilité et l'innovation italienne au service de l’industrie.
Découvrez dès maintenant le catalogue Made in Italy ELESA et optez pour des composants d'exception ! Cliquez sur elesa.com