AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Découvrez la gamme : Indexage, Blocage & Positionnement
25 janv. 2024
Temps de lecture: minutes
Doigt d'indexage, Goupille, Broches à billes et Poussoirs pour les industriels
Les broches à billes également connues sous les noms de goupilles à billes ou goupilles d’arrêt autobloquantes sont idéales pour la fixation rapide des composants, en particulier lorsqu'ils sont continuellement retirés et repositionnés.
La haute qualité et la variété des matériaux de production utilisés (acier bruni, acier galvanisé, acier inoxydable et SUPER-Technopolymère), la multiplicité des formes et le design ergonomique des boutons et poignées de ces éléments normalisés nous permettent de proposer une gamme répondant aux différents types d'applications.
Doigts d’indexage à ressort en SUPER-Technopolymère
La gamme comprend plusieurs modèles, PMT.100, PMT.101, PMT.110 avec un bouton de couleur noire ou rouge et PMT.200 avec un levier, disponibles avec un embout en acier bruni ou en acier INOX et livrables avec ou sans contre écrou. La matière SUPER-Technopolymère offre de nombreux avantages notamment pour les secteurs où la légèreté et la résistance mécanique élevée sont des critères de choix. L’acier INOX permet leur utilisation dans les secteurs de l’agroalimentaire ou la pharmacie.
Doigt d’indexage et broches à billes
Les doigts d’indexage sont aussi disponibles en acier, acier inoxydable, avec ou sans boutons de différentes formes. Différentes tailles de corps filetés de M10 à M20 et des dimensions de boutons de 5 à 10 mm sont disponibles pour s’adapter à toutes les applications.
Les broches à billes font parties des pièces standards les plus fréquemment utilisées dans les applications techniques. Également appelées goupilles d’arrêt, elles sont disponibles en acier et en acier inoxydable, avec anneau d’extraction comme le GN 214 avec poignée ronde et perçage pour l’anneau d’accrochage comme le GN 114.3. En tant qu'accessoires, nous pouvons fournir des chaînes à billes, des câbles de retenue et des câbles de retenue en spirale.
Dans cette large gamme, nous proposons également des poussoirs à ressort ainsi que des poussoirs à bille en technopolymère, acier ou acier INOX particulièrement indiqués pour tous les cas où il est nécessaire d'effectuer un bridage ou un blocage, un positionnement ou un serrage. Les poussoirs à ressort offrent également la possibilité d’appliquer une pression ou de localiser un élément, de le bloquer en position ou de l’éjecter.