AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Choix de matériaux haut de gamme pour éléments mécaniques!
24 mai 2024
Temps de lecture: minutes
Une large Gamme de Composants Industriels
Les matériaux à privilégier pour fabriquer des pièces mécaniques de haute qualité
Dans l'industrie, la qualité des pièces mécaniques nécessite de choisir le matériau adapté à leur fabrication. La quête de qualité et la mécanique de précision imposent une sélection rigoureuse des composants et une grande maitrise du moulage des matières plastiques comme les technopolymères et SUPER-Technopolymère.
Acier et alliages d'aluminium : matériaux privilégiés pour l'usinage mécanique de précision
Les matériaux tels que l'acier et les alliages d'aluminium figurent parmi les plus prisés dans la fabrication de pièces mécaniques. Leur résistance, leur durabilité et leur malléabilité les rendent idéaux pour l'usinage mécanique de précision.
Utilisation de matières plastiques et de l'inox pour répondre aux exigences de l'industrie
Les matières plastiques et l'inox sont fréquemment utilisés pour répondre aux exigences spécifiques de certains secteurs industriels. La vague du « Metal Replacement » a permis d’imposer le SUPER-Technopolymère, un polymère de dernière génération à hautes performances mécaniques, comme une matière de choix pour remplacer les éléments mécaniques en métal. Leur faible poids, leur résistance à la corrosion et leur facilité de manipulation ainsi qu’une réduction des coûts leur confèrent sans aucun doute certains avantages. Ils sont ainsi adoptés dans de nombreux secteurs d’activités comme l’automobile, l’aérospatiale ou l’électronique.
Prise en compte de la résistance mécanique et de la soudabilité dans le choix du matériau
Le choix du matériau doit également prendre en compte des critères tels que la résistance mécanique et la soudabilité qui influencent grandement la durabilité et la performance des pièces mécaniques.
Minimisation des défaillances mécaniques et réduction des coûts de maintenance avec des matériaux de haute qualité
Approfondir la connaissance des origines des défaillances mécaniques permet d'optimiser les performances industrielles. En effet, la qualité des matériaux utilisés influe grandement sur la fiabilité des dispositifs mécaniques. L'utilisation de matériaux de moindre qualité se traduit souvent par une faible résistance mécanique, augmentant ainsi le risque de dysfonctionnements.
Une résistance élevée des matériaux utilisés garantit une meilleure performance, favorisant ainsi la durabilité des appareils. De plus, le choix du matériau doit répondre aux exigences précises de l'industrie pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le contrôle qualité des matériaux constitue donc une étape importante, permettant d'identifier les éventuels défauts avant l'intégration des matériaux dans le processus de production.
La sélection des bons matériaux, leur contrôle qualité rigoureux et une maintenance régulière sont des pratiques qui contribuent à la réduction des coûts de maintenance, tout en assurant la performance et la fiabilité des installations industrielles.
Résistance et corrosion : critères de sélection des matériaux dans la production industrielle
Dans le secteur industriel, la résistance à la corrosion figure parmi les critères principaux pour la sélection des matériaux. L'usinage de produits nécessite l'utilisation de matériaux robustes, capables de résister à divers types de corrosion, notamment l'acier qui, grâce à ses propriétés intrinsèques, est souvent choisi pour sa capacité à résister la corrosion.
D'autres métaux peuvent également être privilégiés pour certaines applications grâce à leur soudabilité. En effet, la corrosion représente un coût important pour l'industrie, en raison de sa capacité à affecter la durabilité et l'efficacité des produits manufacturés. Divers facteurs environnementaux peuvent accélérer ce phénomène, d'où la nécessité d'une gestion rigoureuse et d'une prévention efficace au sein des entreprises.
Des techniques modernes de détection de la corrosion sont mises en œuvre pour garantir la sécurité et la fiabilité des installations industrielles. De plus, des normes et réglementations strictes encadrent la résistance à la corrosion dans l'industrie, renforçant ainsi l'importance de la formation du personnel à la gestion de la corrosion.
La recherche et l'innovation incitent à la mise au point de matériaux de plus en plus résistants à la corrosion, car la sélection des matériaux est un processus continu qui contribue à améliorer l'efficacité de la production industrielle et la durabilité environnementale.
Elesa ne déroge jamais au choix de matières de qualité pour la fabrication des produits présents dans son catalogue. Avec plus de 80 ans au service de l’industrie, Elesa conçoit et produit la plus large gamme de composants standards pour machines et équipements industriels