• Guides & Produits

Blocage rapide avec le nouveau levier à came LAC-FL

21 sept. 2022

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Le levier à came permet le serrage rapide et efficace d'un panneau (par exemple une porte) sur une structure (par exemple un cadre). L'élément de retenue élastique en caoutchouc NBR permet d'obtenir une fermeture parfaite même en cas de vibrations ou de désalignement entre les deux parties.
En abaissant le levier, l'élément de retenue se dilate, permettant de
verrouiller la porte sur le cadre.

 

Le levier à came LAC-FL est disponible en deux exécutions :

  • Avec levier libre pour se positionner dans toutes les directions (LACFL-F-SST) ;
  • Avec levier toujours orienté dans la position souhaitée, grâce à la goupille anti-rotation (LAC-FL-O-SST).



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news