Top

Nouveau poignées étriers M.2000-SWM

20/07/2022

Avec interrupteur électrique et affichage lumineux LED

Ergonomique et compacte, avec un corps en technopolymère certifié auto-extinguible UL-94 V0 et un interrupteur de sécurité monostable qui assure une coupure du circuit d'alimentation, la nouvelle poignée M.2000-SWM assure une protection maximale à l'opérateur.
La bande LED de type RVJ (rouge, vert, jaune) en polycarbonate peut être configurée pour que chaque couleur indique un état différent de la machine.

Nouveau poignées étriers M.2000-SWMDe plus, la poignée peut assurer la fonction de colonne lumineuse de signalisation et de boîtier de commande avec contacts de sécurité en configuration 2NC ou 1NO+NC.
Les caractéristiques électriques et mécaniques du bouton de sécurité permettent d'intégrer la poignée M.2000-SWM dans un système de sécurité.

Pour une combinaison esthétique, Elesa propose également la poignée étrier complémentaire sans interrupteur M.2000 en technopolymère certifié auto-extinguible UL-94 V0 avec montage arrière.