Top

Elesa - Composants Visually Detectable et Metal Detectable

21/10/2019

Accroitre le niveau de sécurité de vos lignes de production

Dans les secteurs comme les industries pharmaceutiques et chimiques et les équipements agroalimentaires, les processus de nettoyage stricts, la résistance à la corrosion, la sécurité des opérateurs et l’efficacité technique des équipements de production sont des impératifs.

La plupart des aliments et des médicaments que nous consommons aujourd’hui sont produits industriellement, sur des chaînes de production complexes. Des défauts techniques ou des équipements de production non conformes pourraient entraîner une contamination accidentelle du produit en cours de fabrication, avec des conséquences graves pour la santé des consommateurs.

De la préparation à l’emballage final du produit, afin d’éliminer les risques de contamination et la propagation des bactéries à toutes les étapes du processus, ELESA, toujours à l’écoute des constructeurs, présente deux nouvelles lignes de composants standards spécialement conçues pour répondre aux exigences strictes de sécurité.

VISUALLY DETECTABLE

Composants standards avec inserts en acier inoxydable AISI 304, en  technopolymère, “Bleu de  sécurité” RAL 5005, matériau approprié pour le contact avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011), facilement détectable et reconnaissable à l’oeil nu grâce à la spécificité et au caractère unique de la couleur, naturellement absente des environnements dans lesquels ces composants sont installés.
Ces caractéristiques contribuent à accroître les niveaux de sécurité des processus de production alimentaire en totale conformité avec les réglementations internationales.
Le respect des réglementations de la FDA permet en outre un niveau élevé de
prévention contre le risque de contamination des aliments.
- Machines pour l’industrie alimentaire
- Equipement pharmaceutique

Elesa - Composants Visually Detectable et Metal Detectable

 

METAL DETECTABLE

Composants standards avec inserts en acier inoxydable AISI 304, en technopolymère, “Bleu vert” RAL 5001, matériau approprié pour le contact avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011). L’additif spécial contenu dans le matériau plastique permet la détection de particules cubiques de 5 mm au moyen d’un détecteur de métal.
De plus, la spécificité et l’unicité de la couleur bleue, naturellement absente des
environnements dans lesquels ces composants sont installés, facilitent la détection visuelle des éléments contaminants.
Le respect des réglementations de la FDA permet en outre un niveau élevé de prévention contre le risque de contamination des aliments.
- Machines pour l’industrie alimentaire
- Equipement pharmaceutique

Elesa - Composants Visually Detectable et Metal Detectable

En savoir plus