ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kumia ja terästä tai ruostumatonta terästä
Tärinänvaimennusrunko
Luonnonkumi NR, väri musta.
- DVE: kovuus 40, 60 Shore A ±5.
- DVE-SST: kovuus 60 Shore A ±5.
Vakioversiot
- DVE-A: ovaalin muotoiset asennuslaipat sinkittyä terästä, aluslevy ja kierrekohoke.
- DVE-SST-A: Ovaalin muotoiset asennuslaipat ruostumatonta terästä AISI 304, aluslevy ja kierrekohoke.
- DVE-B: neliön muotoiset asennuslaipat sinkittyä terästä, aluslevy ja kierrekohoke.
- DVE-SST-B: Neliön muotoiset asennuslaipat sinkittyä ruostumatonta terästä AISI 304, aluslevy ja kierrekohoke.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
DVE kumipuskurit on muodostettu kahdessa metallielementistä, jotka on liitetty yhteen kumisella tärinää estävällä rungolla. Pyöreä elementti, jossa on läpivientireiällä varustettu kohoke muodostaa tärisevän koneen kiinnitysalustan. Toinen elementti, ovaalin tai neliönmuotoinen, muodostaa laipan lattiaan kiinnitystä varten.
Käytetään yleensä käyttösovelluksiin pyörivillä koneilla, joissa ei ilmene suuria dynaamisia epätasapainoisuuksia, joissa elastisuutta tarvitaan sekä pystysuuntaan että poikkisuuntaan.
Ne sopivat näin ollen erityisen hyvin käytettäviksi kompressorien, tuuletinten, tärysyötinten, kiertopumppujen tai sähkömoottoreiden kanssa.
Tärinä voi aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- melu ja näin ollen haitta ihmisen terveydelle.
Kuormakaaviot jokaisesta koodista ovat saatavissa pyynnöstä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- AISI 304 ruostumattomat teräselementit ja NR -luonnonkumi, kovuus 40 toleranssi ± 5 Shore A.
- Toteutukset, joissa on asennuslaippa ruostumatonta terästä AISI 316, aluslevy ja kierrekohoke.
- Toteutukset NR-luonnonkumilla eri kovuuksilla.