DVE Laippakiinnikkeet

Kumia ja terästä tai ruostumatonta terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tärinänvaimennusrunko

Luonnonkumi NR, väri musta.

  • DVE: kovuus 40, 60 Shore A ±5.
  • DVE-SST: kovuus 60 Shore A ±5.

Vakioversiot

  • DVE-A: ovaalin muotoiset asennuslaipat sinkittyä terästä, aluslevy ja kierrekohoke.
  • DVE-SST-A: Ovaalin muotoiset asennuslaipat ruostumatonta terästä AISI 304, aluslevy ja kierrekohoke.
  • DVE-B: neliön muotoiset asennuslaipat sinkittyä terästä, aluslevy ja kierrekohoke.
  • DVE-SST-B: Neliön muotoiset asennuslaipat sinkittyä ruostumatonta terästä AISI 304, aluslevy ja kierrekohoke.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

DVE kumipuskurit on muodostettu kahdessa metallielementistä, jotka on liitetty yhteen kumisella tärinää estävällä rungolla. Pyöreä elementti, jossa on läpivientireiällä varustettu kohoke muodostaa tärisevän koneen kiinnitysalustan. Toinen elementti, ovaalin tai neliönmuotoinen, muodostaa laipan lattiaan kiinnitystä varten.

Käytetään yleensä käyttösovelluksiin pyörivillä koneilla, joissa ei ilmene suuria dynaamisia epätasapainoisuuksia, joissa elastisuutta tarvitaan sekä pystysuuntaan että poikkisuuntaan.

Ne sopivat näin ollen erityisen hyvin käytettäviksi kompressorien, tuuletinten, tärysyötinten, kiertopumppujen tai sähkömoottoreiden kanssa.

Tärinä voi aiheuttaa:

  • koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
  • melu ja näin ollen haitta ihmisen terveydelle.

Kuormakaaviot jokaisesta koodista ovat saatavissa pyynnöstä.

Ks. Tekniset tiedot ja ohjeet valinnalle.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • AISI 304 ruostumattomat teräselementit ja NR -luonnonkumi, kovuus 40 toleranssi ± 5 Shore A.
  • Toteutukset, joissa on asennuslaippa ruostumatonta terästä AISI 316, aluslevy ja kierrekohoke.
  • Toteutukset NR-luonnonkumilla eri kovuuksilla.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.