HVF. Visuaaliset virtausilmaismet

Teknopolymeeripäädyt

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Päät

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Akseli ja roottorin potkuri

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri punainen.

Putkimainen ikkuna

Borosilikaatti-lasiputkella, erittäin kestävä, soveltuu myös glykolipohjaisile nesteille.

Virtauksen maksimi näkyvyys kaikista kulmista.

Vetotanko

AISI 316L ruostumaton teräs.

Ruuvit ja mutterit

Sinkitty teräs.

Vakioversiot

Lieriömäinen putkikierre UNI ISO 228/1 mukaisesti tai kartiomainen putkikierre NPT - ANSI-ASME B1-20.

  • HVF.: messinkikohokkeet ja synteettinen NBR-kumitiiviste.
  • HVF-SST: Ruostumattomat teräskohokkeet AISI 316 ja tiivisterengas VITON®*.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100° C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Ilmaisin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.

Mikäli asennus tapahtuu jäykillä putkilla, suosittelemme ilmaisimen asettamista täysin kohdistettuina putkien kanssa.

Ilmaisin toimii kaksoisnestevirtauksilla.

Propellin kääntämiseen vaaditaan minimi nesteen virtausnopeus (Q**) riippuen nesteen tyypistä ja sen viskositeetista (esitetty kohdassa cSt, ks. taulukko)

Muut toteutukset

Akseli ja roottorin potkuri, väri sininen.

*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.