ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeripäädyt

Päät
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Akseli ja roottorin potkuri
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri punainen.
Putkimainen ikkuna
Borosilikaatti-lasiputkella, erittäin kestävä, soveltuu myös glykolipohjaisile nesteille.
Virtauksen maksimi näkyvyys kaikista kulmista.
Vetotanko
AISI 316L ruostumaton teräs.
Ruuvit ja mutterit
Sinkitty teräs.
Vakioversiot
Lieriömäinen putkikierre UNI ISO 228/1 mukaisesti tai kartiomainen putkikierre NPT - ANSI-ASME B1-20.
- HVF.: messinkikohokkeet ja synteettinen NBR-kumitiiviste.
- HVF-SST: Ruostumattomat teräskohokkeet AISI 316 ja tiivisterengas VITON®*.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100° C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ilmaisin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.
Mikäli asennus tapahtuu jäykillä putkilla, suosittelemme ilmaisimen asettamista täysin kohdistettuina putkien kanssa.
Ilmaisin toimii kaksoisnestevirtauksilla.
Propellin kääntämiseen vaaditaan minimi nesteen virtausnopeus (Q**) riippuen nesteen tyypistä ja sen viskositeetista (esitetty kohdassa cSt, ks. taulukko)
Akseli ja roottorin potkuri, väri sininen.
*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.