ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Vakioversiot
Pitkittäisläpivientireiät lieriökantaruuveille, jotka mahdollistavat säädön kiinnityksen aikana.
- CFA-SL-H: vaakasuoriin säätöihin.
- CFA-SL-V: pystysuoriin säätöihin.
- CFA-SL-HV: sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihin.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 215° (–35° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | |||||
| Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |