CFA-SL Saranat urarei'illä

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

Pitkittäisläpivientireiät lieriökantaruuveille, jotka mahdollistavat säädön kiinnityksen aikana.

  • CFA-SL-H: vaakasuoriin säätöihin.
  • CFA-SL-V: pystysuoriin säätöihin.
  • CFA-SL-HV: sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihin.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 215° (–35° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFA-SL-HV - Sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihin 
CFA-SL-HV - Sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihin 
Kestävyystestit
Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFA-SL-HV - Sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihinCFA-SL-HV - Sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihinCFA-SL-HV - Sekä vaaka- että pystysuoriin säätöihin
Suurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
510528049057902603190
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.