ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kemiallisten aineiden kestävyys
Taulukko osoittaa ELESA PEB- ja PES-tuotteiden käyttäytymisen useiden kemiallisten aineiden osalta, joiden kanssa ne saattavat joutua kosketuksiin teollisuusympäristössä (hapot, emäkset, liuottimet, voiteluaineet, polttoaineet, vesiliuokset) ja ilmoittaa kolme eri käyttäytymisluokkaa:
- hyvä kestävyys = tuotteen toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet pysyvät muuttumattomina;
- hyväksyttävä kestävyys = vaikuttaa toiminnallisiin ja/tai esteettisiin ominaisuuksiin riippuen tuotetyypistä ja käyttöolosuhteista joillakin käyttötarkoituskohtaisilla käyttörajoituksilla;
- huono kestävyys = tuote kärsii kemiallisesta vaikutuksesta. Ei suositella käytettäväksi.
Kemiallisten aineiden kestävyys | |||||
---|---|---|---|---|---|
Materiaali | Vaikutus | Materiaali | Vaikutus | Materiaali | Vaikutus |
Asetoni | ▲ | Parafiini | ▲ | Mineraaliöljy | ● |
Etikkahappo 20 % | ❒ | Liima | ● | Öljy SAE 70 °C | ● |
Suolahappo 20 % | ▲ | Etyleeniglykoli | ❒ | Hiilimonoksidi | ● |
Muurahaishappo | ▲ | Fenoli | ▲ | Tetrakloorietyleeni | ▲ |
Typpihappo 10 % | ▲ | Freoni - 11°C | ❒ | Boorihappo, liuos | ● |
Öljyhappo | ❒ | Freoni - 12°C +54°C | ● | Kalsiumbisulfiitti, liuos | ● |
Rikkihappo 50–80 % | ▲ | Freoni - 22°C | ▲ | Magnesiumkloridi, liuos | ● |
Tanniinihappo 10 % | ● | Glyseriini | ● | Kuparikloridi, liuos | ● |
Tartaarihappo | ● | Natriumhydroksidi 46 % | ● | Trinatriumfostaaffi, liuos | ● |
Vesi 50 ºC | ● | Vety | ● | Ammoniumhydroksidi | ● |
Etyylialkoholi | ▲ | Elohopea | ● | Kalsiumhydroksidi | ● |
Metyylialkoholi | ▲ | Butanoni | ▲ | Saippua, liuos | ● |
Hiilidioksidi | ● | Nafta | ❒ | Kuparisulfaatti, liuos | ● |
Bensiini | ❒ | Hydrauliikkaöljyt | ● | Hiilitetrakloridi | ▲ |
Bentseeni | ▲ | Voiteluöljyt | ❒ | Tolueeni | ▲ |
Butaani | ● | Öljy ASTM 70 °C | ● | Turpentiini | ▲ |
● Hyvä kestävyys; ❒ Keskitasoinen kestävyys; ▲ Huono kestävyys