ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Käyttölämpötila
Taulukossa on annettu yleiset ohjeet PEB- ja PES-tuotteiden valintaan.
Käyttö on sallittua 60–100 ºC lämpötiloissa, mutta se tarkoittaa teknisten ominaisuuksien merkittävää heikentymistä.
Pitkäaikainen altistaminen enimmäiskäyttölämpötiloille voi myös johtaa mekaanisten ominaisuuksien merkittävään heikentymiseen verrattuna nimellisarvoihin.
| Käyttölämpötila | PEB-80 / PES-80 (sininen) | PEB-90 / PES-90 (oranssi) | PEB-92 / PES-92 (punainen väri) |
| -40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
| -20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
| +15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
| +60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
| > 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Suositeltu käyttö; ❒ Hyväksyttävä käyttö; ▲ Ei suositeltava käyttö
-
GENERAL
-
ADJUSTABLE LEVERS
-
HANDLE WITH PNEUMATIC DRIVE
-
GRADUATIONS
-
ROTARY CONTROLS
-
BALL TRANSFER UNITS
-
MODULAR ROLLER TRACKS
-
LEVEL BUBBLES
-
SPUR GEARS
-
RUBBER BUFFERS
-
HIGH PERFORMANCE VIBRATION DAMPERS
-
MAGNETS
-
LEVELLING FEET
-
HYGIENIC DESIGN
-
HINGES
-
PNEUMATIC FASTENING CLAMPS
-
ELECTRICAL LEVEL INDICATORS
-
CASTORS AND WHEELS
-
Vacuum components
-
Elastomeerijouset