EBP.FLX Poignées flexibles

Technopolymère avec élastomère ajouté

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) avec élastomère (TPE) ajouté, couleur grise-noire, finition mate.

Calottes couvre-vis

  • ECA.B: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (Fig.1). Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.

Disponibles aussi comme pièces détachées vendues séparément (voir le tableau ECA.).

Exécution standard

Douilles en laiton avec trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Poignée flexible EBP.FLX (élastomère) qui peut être assemblée sur des surfaces courbées ayant des diamètres compris entre 300 et 800 mm. Pour des diamètres supérieurs à 800 mm il est possible d'employer la poignée EBP standard.

EBP.FLX - Poignées flexibles 

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F1 et F2 reportées dans le tableau indiquent la valeur limite maximum au dessous de laquelle la poignée EBP.FLX présente une déformation élastique. La résistance aux chocs n'est pas applicable compte tenue de l'élasticité élevée du produit.

EBP.FLX - Poignées flexibles 
Accessoires

Calottes couvre-vis

  • ECA.B: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.