GN 565-SMA Poignées étriers

Aluminium avec revêtement antibactérien

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, barre à section ovale, avec revêtement en résine époxy antibactérienne, couleur noire RAL 9005.

Exécution standard

Trous borgnes filetés.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les poignées de manutention GN 565-SMA ont un revêtement de poudre à base de ions d’argent de molybdate qui leur confère des propriétés antibactériennes.

Le principe d’action activé réduit la contamination des surfaces dans les 24 heures, permettant ainsi à moins d’1 % des bactéries et à moins de 5 % des virus de survivre.

Elles sont généralement utilisées dans le secteur sanitaire, les bâtiments publics comme par ex. les aéroports, les gares, les stades, etc.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Longueurs et couleurs autres que les exécutions standard.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.