AVM Antivibratoires à ressort

Caoutchouc et acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps et revêtement antiglisse

Caoutchouc synthétique NBR.

Dureté 60 Shore A ±5.

Ressort et plaque

Acier zingué.

Bouchons à ressort

Aluminium.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les antivibratoires à ressort AVM sont constitués d’un corps et d’un revêtement antiglisse fixé au niveau de la partie inférieure par une vis en acier zingué, et d’un ressort sur lequel sont vissés deux bouchons à trou passant taraudé aux extrémités.

Ils sont généralement utilisés pour l'isolation des vibrations en présence de compression.

Les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • des dommages pour la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec un système HVAC, des compresseurs, unités de réfrigération, centrifugeuses, broyeurs, tamis vibrants, groupes électrogènes.

Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Antivibratoires à ressort simple avec goujons filetés ou trous taraudés sans plaque à la base.
  • Antivibratoires à ressort avec deux plaques.
  • Antivibratoires à ressort avec une ou deux plaques et goujons pour le transport.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.