AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
EBR-PN Poignées étrier avec fonction pneumatique
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Bouton
Technopolymère bleu-clair, finition brillante.
Calottes couvre-vis
Technopolymère, couleur gris-noir, finition mate. Fournies assemblées, amovibles avec un tournevis.
Exécutions standards
Douilles en laiton, trou borgne fileté.
- EBR-PN-3/2-NO: la valve pneumatique est normalement ouverte. L'actionnement du bouton poussoir arrête le passage de l'air.
- EBR-PN-3/2-NC: la valve pneumatique est normalement fermée. L'actionnement du bouton permet d'ouvrir le passage de l'air.
- EBR-PN-5/2: l'actionnement du bouton poussoir change le canal de sortie de l'air, entre les deux disponibles.
Fonctionnement
La poignée est fournie avec des raccords rapides pour l'insertion directe d'un tube Ø 4 mm pour la pneumatique..
La poignée permet la commande directe d'un actionneur pneumatique à simple effet (exécution 3.2) ou à double effet (exécution 5.2). La force à appliquer sur le bouton pour l'actionnement de la commande est indépendante de la pression de fonctionnement.
La poignée est déjà configurée avec une fonction de décharge de la chambre de pression.
La poignée EBR-PN peut être assemblée avec la poignée neutre EBR.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Fonctionnement | Air filtré |
| Pression de fonctionnement | 2 ÷ 10 bar |
| Température d'exercice | -20° ÷ +80°C: air sec 0° ÷ +80°C: air lubrifiée |
| Charge nominale | 130 Nl/min (6 bar, échappement libre) |
| Force d’actionnement | 25 N (indépendant de la pression de fonctionnement) |
| Diamètre nominal passage de l'air | Ø 2.5 mm |
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.