AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
ESP. Poignées de sécurité pour protections
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Calotte
- ECO.S: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
- ESP-EH: trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.
- ESP-SH:trous passants pour vis à tête évasée plate.
Caractéristiques et applications
Poignées pour protections des machines et pour systèmes d’automation avec portes à battant double. La complète fermeture de la poignée représente un élément de sécurité pour les doigts de l'opérateur pendant la manœuvre des portes. La calotte colorée augmente la visibilité de la poignée et permet de réaliser des personnalisations.
Données techniques
Résistance à l’application d’une charge à traction: la valeur F1 reportée dans le tableau, a été relevée au cours d’essais à rupture au moyen d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.
Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 3 Nm.
Accessoires sur demande
- ECO.S: calotte en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).