AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
RH-GZ Pieds simples ou avec branche extensible
Alliage de zinc
Pied anti-glisse
PVC soft.
Tiroir de securité (couleur rouge)
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Exécutions standards
Assemblage au moyen de vis et écrous M4.
- RHGZ-000: pied simple.
- RHGZ-068: pied avec branche extensible.
Suffixe pour couleur:
- 44: moulage sous pression de zinc emaillé, couleur noire, finition satinée.
- 52: moulage sous pression de zinc, couleur grise RAL 7035.
Caractéristiques et applications
Les pieds en PVC soft anti-glisse garantissent stabilité des appareils même sur sols glissants glissants, en position rétractée comme étendue.
Les pieds avec branche extensible de la série RHGZ-068 sont généralement utilisés sur des appareils et instruments soumis à des sollicitions intenses avec un besoin de blocage important. Que l’étrier de sécurité soit en position rétractée ou non.