AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
UTB-SST-ESD Bille de convoyage
Technopolymère conductible ESD
Matière
Corps en technopolymère spécial conducteur, de couleur noire. Résistivité volumique <105 Ωcm, méthode d’essai DIN IEC 93, résistivité surfacique < 105 Ω, méthode d’essai DIN 53482.
Bille principale en acier INOX AISI 316.
Billes internes de support et coulissement de la bille principale en acier INOX AISI 316.
Caractéristiques et applications
Les éléments coulissants à billes UTB-SST-ESD sont particulièrement recommandés pour des applications sur des chaînes coulissantes et de transport ou en fin de chaîne de production.
Ils facilitent les mouvements linéaires et rotatifs, favorisant ainsi un coulissement maximal (voir Données Techniques).
Le polymère spécial conducteur ESD empêche l'accumulation de charges électrostatiques.
L’élément coulissant à billes UTB-SST-ESD est donc recommandé pour des applications dans des zones « ESD PROTECTED AREA » (EPA).
N’exigeant aucune lubrification avec des huiles et des graisses, la structure en technopolymère autolubrifiant est le gage d’une propreté maximale.
La bille en acier INOX est parfaite pour la manipulation de charges aux surfaces tranchantes ou pointues.
En outre, étant donné qu’il s’agit de matériaux résistants à la corrosion, il est possible de les laver, même fréquemment.
Accessoires sur demande
GN 509.3: anneaux de fixation en acier INOX pour permettre une insertion facile, rapide et le retrait des éléments UTB-SST-ESD.